Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

差压测量
Deltabar PMD55

差压变送器采用金属传感器,用于差压测量。

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Deltabar PMD55差压变送器采用压阻式传感器和焊接式金属膜片,主要用于过程工业或环保行业内液体、蒸汽和气体的差压测量。测量范围可调,快速设定简化调试过程,降低成本,节约时间。符合IEC61508/IEC61511标准,满足SIL3安全要求。

优势

  • 参考精度:0.1%,铂金版:达±0.075%

  • 量程比:100:1或更高

  • 一体化变送器

  • 使用DIP开关进行快速调试

  • 简单安全的菜单引导式操作: - 通过现场显示模块:- 通过4...20 mA HART - 通过PROFIBUS PA, - 通过FF基金会现场总线

  • 差压、静压和压力的模块化连续性测量(Deltabar M - Deltapilot M,Cerabar M),如 -可更换显示, -通用型压力和差压测量用电子元件

  • 广泛认证,国际通用

应用领域

用于液体液位、体积或质量测量、过滤器和泵的差压监测以及与取压元件配套使用,测量气体、蒸气和液体流量(体积流量或质量流量)

  • 过程连接:螺纹

  • 过程温度: -40... 85°C (-40... 185°F)

  • 测量范围: 0.5mbar ... 40bar (0.0072 ... 600psi)

  • 精度: ±0.1%, "Platinum" ±0.075% (可选)

  • 国际防爆认证, SIL

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser (HK) Ltd.
Unit 1211, Tower I, Silvercord 30 Canton Road Kowloon Tsimshatsui 香港
电话: +852 2528 3120
传真: +852 2865 4171
info@hk.endress.com www.hk.endress.com

相关新闻