Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

水蒸汽排放管道

能源和公用工程管理

高测量效率能够降低运行和维护成本

水是工厂的命脉,水经加热后转化为水蒸汽。为了保证生产效率和工厂安全,锅炉设备完好无损及其控制系统可靠无误至关重要。不断上涨的燃料和维护成本,蒸汽输送过程中的热量损耗,这些都会导致开支增大。相反,如果在能源和公用工程管理中采用可靠的高精度测量和监测解决方案,就能够在整个蒸汽工艺过程中节省大量成本。

4,500万

欧元

的潜在损失,仅因10年典型运行周期中对锅炉效率的认识不足而产生。

能源管理解决方案

我们为您提供的产品、服务和解决方案

无论您是需要确保给水部件是否处于最佳工作状况、还是需要确定测量结果是否准确,或是需要识别和量化蒸汽系统中的损耗,Endress+Hauser都值得您的信赖,我们能够满足您的需求,帮助您最大限度地提高生产效率。因为我们的产品和服务核心设计都结合了丰富的能源和公用工程管理应用知识和经验。Endress+Hauser为您提供:

  • 完整的测量和监测解决方案,保证水蒸汽可用、安全和高效

  • 全方位测量仪表、服务和解决方案,符合环境保护和能源管理标准

  • 旨在最大限度地提高给水质量和给水供应量的解决方案,锅炉机组的操作安全、工作效率和使用寿命都离不开这一解决方案

  • 为您每天面对的挑战和需求提供维护优化和本地支持

  • 一流的品质和最高可靠性,与内部专家直接沟通,分享行业应用经验和知识

了解实现更高效工艺过程的测量点

蒸汽应用参数

  • 蒸汽工艺流程图 ©Endress+Hauser

    蒸汽应用工艺段

应用

给水制备

保证最高品质的给水意义重大,因为它直接影响生产效率。因此,保持最佳水质和优化供水能够避免出现早期设备故障、进行昂贵的排污维护和发生锅炉腐蚀。关键的计量和监测信息也有助于降低运行成本。采用我们的解决方案,您能最大限度地提高给水质量,降低给水制备中需要的消耗品,并延长锅炉的使用寿命。

给水制备

燃料的燃烧和排气

高精度测量燃料热量转化成为可用能源的效率极具挑战性。提高锅炉效率和及时检测错误需要控制流量、压力、输入的燃烧空气温度和排气温度。为了满足用户的需求,Endress+Hauser的可靠、安全和高效计量和监测解决方案符合ASME性能试验规程(PTC 4-1998)和法规标准。

燃料的燃烧和排气

蒸汽发电

随时可用的高效蒸汽供应需要正确进行锅炉控制。在蒸汽发电过程中如果采用经验证的成熟技术连续进行流量测量,例如涡街流量测量,可以大大提高效率和效益。我们的流量计和解决方案的设计初衷均为提高整体可用性和效率。创新的心跳技术能够显著延长标定间隔时间,尽可能缩短停机时间。

蒸汽发电

蒸汽配汽

蒸汽输送过程的挑战之一是以最低能量损耗将蒸汽从锅炉房输送至不同的蒸汽使用点。进行充分的管路绝缘保护,并监测蒸汽凝气阀,能够最大限度地降低能耗,避免出现水锤风险。Endress+Hauser专门提出能量测量校验服务:我们的技术专家进行现场标定,校验蒸汽能量测量精度。

蒸汽配汽

蒸汽消耗

进入热交换器的蒸汽是过热蒸汽、潮湿蒸汽或具有不同湿度的蒸汽。在理想情况下,应提供100%干燥的饱和蒸汽。湿蒸汽会导致传热效率降低,增大出现水锤的风险。 Endress+Hauser直接测量湿蒸汽和干蒸汽,分别基于不同的测量原理进行测量,符合行业标准(IAPWS- IF97/ASME)。完全有信心得到高精度测量结果。

蒸汽消耗

浏览我们的产品系列!

优势

无论您是需要单台仪表支持,还是需要涵盖多个产品、软件和解决方案的管理服务合同支持,我们都值得您的信赖。确保安全、高效和可用的蒸汽是我们的目标;作为能源和公用工程管理者,我们对您的日常挑战了如指掌。服务优先是Endress+Hauser公司创始人构建的经营理念,它一直传承至今。

5...15%

能源管理解决方案实现的成本节约预估百分比值

20,000

使用节能装置后节省下来的欧元总金额,相当于每年100万欧元的燃料成本

2%

使用节能装置后给水温度每上升10°C (50°F)时的典型锅炉效率提高百分比值。