Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

污水处理厂

优化污水曝气工艺

在曝气控制过程中,使用在线测量最多能够节省30%的能源成本

污水处理厂厂长面临的挑战十分巨大。他们始终需要密切关注水处理成本,与此同时法规要求日益严格。能耗是其中最主要的成本驱动因素。在污水处理厂中曝气所需能源约占总能源的60%。在许多工厂已经得到验证,通过使用在线溶解氧和营养盐测量,出水口排放限定值得到显著的改善,同时最多可以节省30%的能源。

高达 30%

的能源成本

我们的曝气控制解决方案能够帮助您节省高达 30% 的能源成本。

安全经济的曝气控制
曝气控制解决方案

我们为您提供的产品、服务和解决方案

保证最佳细菌生长环境才能进行可靠的生物处理过程。溶解氧、pH、温度,以及固体悬浮物浓度都是可以标识曝气池中细菌浓度的重要参数。基于溶解氧、氨氮和硝氮的生物处理过程的高级监测可以满足严格的法规要求,同时还能优化能耗。

  • 曝气过程控制能够降低能耗和化学药剂使用量

  • 改进硝化过程控制,降低氨氮量

  • 通过高精度溶解氧测量实现最佳鼓风机能耗

了解更多污水处理工艺和曝气工艺

  • 污水处理工艺 ©Endress+Hauser
  • 生物处理 ©Endress+Hauser

应用

可靠的生物处理过程

可靠高效地管理现代化污水处理厂离不开自动化技术。我们的解决方案降低了曝气过程中所有必要分析测量点的复杂性。提供多通道变送器,最多能够管理8个测量点,用于相同或不同参数的测量。简单的调试、标定、维护操作,以及开放式通信接口便于集成和使用。

生物处理过程

减少氨氮

除氮的第一个阶段被称之为硝化,通过高精度监测氨氮的减少量实现。如果能够及早识别过程中出现的干扰物,操作员就能更加快速采取响应措施。氨氮测量通常需要使用高重复性、低维护量和低试剂消耗量的可靠传感器,同时还要求仪表操作简单。由于试剂消耗量减少,您可以优化仪表在整个生命周期内的使用成本。

曝气控制应用中的氨氮传感器。

溶解氧:工艺过程的基本参数

通过比较溶解氧浓度测量值和设定值,可以控制氧气的供应量。溶解氧测量通常要求可靠的高精度测量结果、低维护量、响应时间短和测量不受气泡的影响。使用我们的荧光法和覆膜法溶解氧传感器,更加灵活地满足您的各种需求。

污水处理厂中的Liquiline采样站

优势

Endress+Hauser提供多种测量原理的全系列仪表和仪表组合。采用先进的数字式技术,可以可靠精准监测复杂的水处理过程,降低使用成本。同时我们的服务工程师能够为您提供全方位的服务,包括整个生命周期内的溯源认证标定和现场巡检。

30%

我们的曝气控制解决方案最多能够帮助您节省30%的能源成本

7000+

超过7,000项专利和专利应用

1000万

全球范围内已有1000万台仪表投用